Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvulas de assento

Nossas válvulas globo são adequadas para meios líquidos limpos, bem como para gases e vapores. Graças ao movimento linear e às condições mecânicas favoráveis, eles geralmente executam tarefas de automação com ciclos de comutação rápidos e alta frequência de comutação.
Três válvulas globo GEMÜ nas versões manual e automática.

Principais características

  • Altos ciclos e frequências de comutação: garantem uma longa vida útil e um desempenho confiável.
  • Excelentes características de controle: garantem um controle preciso e estável, mesmo nas condições mais exigentes.
  • Grande diâmetro nominal e faixa de pressão: pode ser usado em uma variedade de aplicações com uma ampla gama de condições operacionais.
  • Ampla faixa de temperatura: isso permite que as mesmas válvulas sejam usadas em diferentes processos
  • Médios operacionais típicos: Líquidos como água, Gykol ou lubrificantes de resfriamento, Vapor, como vapor preto e vapor saturado, Gases como ar, nitrogênio e oxigênio
  • Válvula de assento angular manual feita de aço inoxidável com extremidades soldadas e manopla ergonômica - ideal para aplicações industriais com alto controle de fluxo e requisitos de durabilidade.
  • Válvula de assento angular GEMÜ automatizada feita de aço inoxidável com controle integrado para o controle preciso do fluxo em sistemas de tubulação industrial.
  • Válvula de assento automatizada feita de aço inoxidável com conexões de flange e atuador elétrico para controle preciso de fluxo em sistemas industriais.,Válvula de assento automatizada feita de aço inoxidável com conexões de flange e atuador elétrico par
  • Válvula globo GEMÜ com atuador pneumático de aço inoxidável e feedback de posição integrado para o controle preciso do fluxo em instalações industriais.,Válvula globo GEMÜ com atuador pneumático de aço inoxidável e feedback de posição integrado para o con
  • Válvula de assento angular pneumática feita de aço inoxidável com conexões soldadas - solução automatizada para controle preciso de fluxo em aplicações industriais.
  • Válvula globo GEMÜ com atuador elétrico e conexão de plástico - válvula de controle automatizada para o controle preciso em sistemas de tubulação com componentes resistentes à corrosão.
  • Válvula de assento pneumática com atuador de aço inoxidável e corpo de plástico cinza com conexões rosqueadas - ideal para o controle preciso de líquidos em processos industriais e químicos.
  • Duas válvulas globo industriais - pneumática à esquerda com atuador de aço inoxidável, elétrica à direita com atuador de controle compacto - para controle preciso de fluxo em sistemas de tubulação.,Duas válvulas globo industriais - pneumática à esquerda c